跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的带轮脚轮产品。该脚轮采用方形板作为安装配件,确保与各类家具的兼容性和稳定的固定效果。脚轮的脚轮座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阅杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为家具的移动提供灵活便利的操作体验。脚轮的轮子直径为75毫米,采用聚酯酮材料制成的轮体,踏面材料与轮子体保持一致,确保整体的耐磨性和使用寿命。轮子内部配置带轴套管的滑动轴承,能够承受长期的旋转运动,保证运行的平稳性和可靠性。该脚轮的总体高度为84毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Stylea脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克,动载荷速度为3千米每小时,能够满足家具日常使用中的各种移动需求,确保安全稳定的性能表现。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
84 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
4.4 mm
上板孔长度(最大)
28 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
38 mm
上板宽
38 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
174 mm
旋转半径
87 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
11 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用方形板作为安装接头,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,使其能够在水平面内实现360度自由旋转,为家具的移动和定位提供了极大的灵活性。脚轮的轮体采用聚氨酯材料制造,具有耐磨、耐压和耐化学腐蚀的特点,轮子直径为75毫米,踏面材料与轮体相同,均为聚氨酯,确保了整体的耐久性和一致的使用性能。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转运动和长期的可靠性。脚轮的总体高度为84毫米,紧凑的设计使其适合各种家具的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克,动载荷速度为3千米每小时,确保了在正常使用条件下的安全性和稳定性。脚轮的转向机构和轮体均采用聚氨酯材料,提供了优异的耐久性和可靠的性能表现。

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg