跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea是一款带轮脚的旋转脚轮,采用方形板安装件设计,确保与各类家具和设备的稳定连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制成的阀杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度旋转性能。轮体直径为75毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑特性,而轮体本体则由聚氨酯材料构成,确保轮体的耐久性和承载能力。脚轮的整体高度为87毫米,设计紧凑,便于在各类家具中安装使用。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,能够满足这些应用场景对脚轮的各项性能要求。脚轮采用高质量的聚氨酯材料作为主要结构材料,确保产品具有足够的强度和稳定性,能够承受日常使用中的各种负荷,为用户提供可靠的移动和定位功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
53 mm
总高
87 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.21 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
4.4 mm
上板孔长度(最大)
28 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
38 mm
上板宽
38 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
旋转半径
62 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

Stylea万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用方形板作为安装接头,确保与各类家具和设备的兼容性。该脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备阐杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力,使其在床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用中表现出色。脚轮的核心部件是直径为75毫米的车轮,采用热塑性橡胶作为踏面材料,确保耐磨性和防滑性能,而轮体则由聚酯胺材料制成,提供坚固的结构支撑。该脚轮配备带轴套管的滑动轴承,确保车轮旋转的平稳性和耐久性。整个脚轮的总体高度为87毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。Stylea万向脚轮凭借其可靠的材料选择、精心设计的转向机制和优质的轮体构造,为用户提供了一个既经济又高效的移动解决方案,适用于对脚轮性能和耐用性有较高要求的各类应用场景。

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm