跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的固定方式采用B10接头盲孔,便于与家具主体快速安装并保证连接稳定。外壳采用聚丙烯(PP)材料制造,导电性能良好,并通过阀杆旋转结构实现灵活转向,为整体运动提供可靠支撑。车轮直径为50毫米,轮体材料为聚丙烯(PP)并兼具导电特性,胎面材料与轮子本体相同,车轮采用带轴套的滑动轴承,以降低转动阻力并延长使用寿命。产品总高度为56毫米,便于在有限空间内布置与安装。该脚轮的静态承载能力为80千克,在3千米每小时的速度条件下,动态承载能力为40千克,满足日常家具及办公设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011
EAN
4031582341416
S4物料编号
990071687
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.09 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
124 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
62 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

配件

附件
安装板
P10-40x17 / 8

安装板是一款脚轮附件,采用带U型板闩杆的设计,整体高度为8毫米。该安装板的尺寸为长40毫米、宽17毫米,重量仅为0.04千克,具有出色的承载性能。其静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,最高运行速度可达3千米每小时,适合在各种工业和商业应用中使用。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x17 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽17毫米,总高度为8毫米,具有紧凑的结构设计。在承载能力方面,该附件的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。这款附件适用于需要可靠固定和稳定承载的脚轮系统中,能够满足工业应用中的各种安装需求。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x25 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽25毫米,总高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下运行时能够保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
安装板
P11-40x27 / 8

安装板附件是一款专为脚轮设计的配件,采用带L型板闩杆的安装方式。该产品的安装板尺寸为长40毫米、宽27毫米,整体高度为8毫米,提供紧凑的安装解决方案。该附件具有出色的承载能力,静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定性能。该设计适用于各类工业和商业应用场景,确保脚轮系统的可靠性和耐久性。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
附件
插杆
R10-8x28 / 8

插杆附件是一款专为脚轮设计的配件,采用螺纹阀杆连接方式,整体高度为3.5毫米,重量仅0.02千克,具有出色的承载性能。该产品的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定工作。凭借其紧凑的结构设计和可靠的性能指标,插杆附件能够满足各类脚轮系统的安装需求,为工业应用提供高效的解决方案。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
附件
插座
R21-13X26/8

插座是一款脚轮附件,采用锌压铸插座设计,整体高度为2毫米,重量仅0.01千克。该产品配备直径13毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。插座具有出色的承载能力,静载荷容量达160千克,动载荷容量为80千克,在3千米每小时的速度下运行时性能稳定。该附件专为脚轮系统设计,能够有效提升脚轮的安装精度和使用寿命,广泛应用于各类工业设备和移动家具中。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Lumina
AA20YOI050L51-8 9011/9011

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口类型,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮的脚轮座采用聚丙烯材料制造,配备阐杆旋转轴承,使其能够实现360度平滑旋转,为使用者提供卓越的操控灵活性。脚轮的轮子直径为50毫米,采用聚丙烯导电材料制成,轮子体同样采用聚丙烯导电材料,与轮胎材料保持一致,确保整体的耐久性和导电性能。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,保证了旋转的平稳性和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,紧凑的设计使其能够适应各种空间限制。在承载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量达到80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用的需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是现代家具和设备移动解决方案的理想选择。

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg