跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带轮刹的旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的制动控制和便捷的操作。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供出色的承载能力和平稳的旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置带轴套管的滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为72毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为40公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工作条件下的承载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2475PJI050B10-11X31 screwed
EAN
4031582301694
S4物料编号
990004475
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
72 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.19 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
31 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
164 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
82 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
快速组装
使用插接配件加快组装过程
跳过产品库

配件

附件
插座
R40-18x18 / 11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径18毫米的螺栓连接系统。在承载能力方面,动态载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静态载荷承受能力高达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保在不同工作条件下提供可靠的连接和支撑功能。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-14/11

Socket合成插座圆形附件是一款专为脚轮设计的高性能配件,整体高度为36mm,采用轻量化设计重量为0kg。该插座配备直径14mm的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时可承载40kg重量,静态负载能力可达80kg,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其合成材料结构兼具耐用性和经济性,适用于中等负载的移动设备和工业推车等应用场景。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-15/11

Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,螺栓直径为15mm,重量为0kg。在承载能力方面,动态载荷为40kg(测试速度3km/h),静态载荷可达80kg。这款合成插座圆形附件采用精密制造工艺,确保与脚轮系统的完美配合,适用于各种工业和商业应用场景,为用户提供可靠的连接解决方案和优异的承载性能。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-16/11

Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径16mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的载重需求。轻量化设计使其在保证强度的同时不会增加系统负担,圆形插座结构便于快速安装和维护,是脚轮配套系统中的理想选择,适用于推车、设备移动平台等多种应用环境。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,采用直径17mm的螺栓连接方式确保稳固安装。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的负载需求。合成材料制造工艺保证了产品的耐用性和可靠性,同时保持轻量化设计,为脚轮系统提供稳定的支撑和连接功能,适用于需要频繁移动或固定安装的设备应用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket合成插座圆形附件专为脚轮系统设计,整体高度为36mm,重量仅0.01kg,采用直径19mm的螺栓连接方式。该产品具有优异的承载性能,静态载荷能力达80kg,动态载荷能力为40kg(测试速度3km/h),能够满足各种工业应用场景的载重需求。其紧凑的圆形设计确保了与脚轮的完美配合,同时轻量化结构有效降低了整体系统重量,适用于需要可靠连接和承载的移动设备应用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,重量仅为0.01kg,配备直径22mm的螺栓连接系统。在动态负载条件下,当运行速度为3km/h时,可承载40kg的载荷;静态负载能力可达80kg。其紧凑的圆形设计和轻量化结构使其成为各种工业脚轮应用的理想选择,能够在保证承载性能的同时提供可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动和定位的设备安装场景。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。该产品总高度为36mm,重量仅0.01kg,配备直径23mm的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动载荷能力为40kg(测试速度3km/h),静载荷能力达80kg,能够满足各种工业应用需求。其合成材料结构确保了优异的耐用性和可靠性,紧凑的设计使其易于安装和维护,是脚轮组件中不可缺少的重要配件,适用于需要可靠连接和承载能力的移动设备应用场景。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,螺栓直径为16毫米,确保稳固的连接性能。在载荷能力方面,动态承载能力达到40千克(测试速度为3千米每小时),静态承载能力可达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。产品重量为0千克,轻量化设计便于安装和使用。该插座附件具有优异的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的脚轮系统,为设备提供稳定的支撑解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径17毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力为40千克(测试速度3千米每小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业和商业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保稳定可靠的连接和出色的负载分布效果。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径21毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力为40千克(测试速度3千米/小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为工业脚轮系统中的理想配件,能够在各种应用场景中提供可靠的连接和支撑功能,满足工程师对高质量脚轮附件的技术要求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座,方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,配备直径22毫米的螺栓连接系统。在载荷性能方面,动态承载能力达到40千克(测试速度为3千米每小时),静态承载能力可达80千克。其紧凑的设计和优异的承载性能使其成为各种工业应用中脚轮系统的理想配件选择,能够确保设备在移动和静止状态下的稳定性和可靠性。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有紧凑轻便的特点。螺栓直径为23毫米,确保可靠的连接性能。在载荷能力方面,动载荷可达40千克(在3千米每小时的速度下),静载荷可承受80千克,为各种工业应用提供稳定可靠的支撑解决方案。其精密的工程设计和优异的承载性能使其成为脚轮系统中不可或缺的重要组件,适用于对载荷要求较高的移动设备和工业装置。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形结构。该产品总高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有紧凑轻便的特点。螺栓直径为26毫米,确保可靠的连接性能。在载荷能力方面,动态载荷可达40千克(测试速度为3千米每小时),静态载荷承受能力高达80千克,能够满足各种工业应用场景的承重需求。该插座附件设计精密,安装便捷,为脚轮系统提供稳定可靠的连接解决方案,适用于需要频繁移动或固定承载的设备应用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

该Socket是一款合成插座圆形附件,专为脚轮系统设计。产品整体高度为36mm,采用直径18mm的螺栓连接方式,确保稳固的安装效果。在承载能力方面,该插座具有优异的性能表现:动态承载能力达到40kg(测试速度为3km/h),静态承载能力可达80kg,能够满足各种工业应用场景的负载需求。产品重量为0kg,结构紧凑轻便,便于安装和维护。该合成插座圆形附件采用高品质材料制造,具有良好的耐用性和可靠性,适用于需要频繁移动或固定承载的设备系统中。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Agila万向脚轮采用带抓环的螺杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作环境的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470PJO075B10-11x31

Agila万向脚轮采用带抓环的螺杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作环境的承重需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg