跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶材料,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮径为50毫米,内置圆锥球轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场景,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2475DYK050P40
EAN
4031582344363
S4物料编号
990028594
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.26 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
164 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
82 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
万向脚轮 50 mm
万向脚轮 50 mm
Agila
2470DYK050P40

Agila万向脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶材料,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承保证运行的可靠性。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足中等负载要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg