跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的地面适应性和静音运行,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。脚轮直径为125毫米,总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5075PJP125P30-12
EAN
4031582379419
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.56 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的抓地力和减震效果,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJP125P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向功能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的顺畅性和低噪音运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的抓地力和减震效果,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077PJP125P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向功能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证车轮转动的顺畅性和低噪音运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg