跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承,轮径为300毫米。脚轮总高度为355毫米,紧凑设计便于集成。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载2400公斤,在6公里/小时速度下可承载2000公斤,静态载荷能力高达4000公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足重载移动设备的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4 Materialnummer
990827724
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
Gesamtbreite
140 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4000 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
22.33 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - 重载脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
140 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Housing
Farbe
锌铁(透明)
Gabelform
宽 ,加强的
Material
铸铁或锻铁,重
Schwenklager
深槽滚珠推力滚柱轴承
Dom Durchmesser
140 mm
Störkreis
460 mm
Ausladung
76 mm
Schwenkradius
230 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
铸铁
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 300 mm
万向脚轮 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  300 mm
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合铸造聚氨酯胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为300mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为355mm,静态承载能力高达4000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达2400kg,在6km/h速度下可达2000kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg