跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为250毫米,配置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载2160公斤,在6公里/小时速度下可承载1800公斤,静载荷能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4物料编号
990830398
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
140 mm
4 公里/小时的载重
2160 kg
6 公里/小时的载重
1800 kg
静态载重
3600 kg
总高
305 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
16.55 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
140 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
支架
颜色
锌铁(透明)
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
140 mm
转向干涉
390 mm
偏移量
65 mm
旋转半径
195 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
80 mm
直径
250 mm
轮体宽度
80 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置直径250毫米的铸铁轮芯,表面覆盖铸造聚氨酯胎面,轮毂内置精密滚珠轴承,提供平稳运行和长使用寿命。整体高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达2160公斤,在6公里/小时速度下可达1800公斤,静态承载能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  250 mm
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为250mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达2160kg,在6km/h速度下为1800kg,静态承载能力高达3600kg,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg