CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin 是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的专业场景。该产品采用螺栓孔固定方式安装,便于在设备或家具上快速连接与更换。其壳体由钢板制成,材质为中号钢板,结构刚性良好,并配备两个钢珠滚道的回转轴承,使脚轮在任意角度下都能平稳旋转,转向阻力小且运行顺畅。车轮直径为75毫米,采用聚丙烯材质作为车体,外层为实心橡胶胎面,胎面不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾静音、耐磨与地面保护性能,并使用滑动轴承实现车轮的平稳转动。产品总高度为99毫米,安装时应预留相应的空间以保证设备的正常运行与通行。静态承载能力为160千克,动态承载能力为80千克,动态载荷条件基于3千米每小时的运行速度确定。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场景。
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
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕