跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和卫生要求较高的专业场景。该产品的固定装置采用实心阀杆圆形结构,可实现与安装基座的可靠连接,并保证转向机构运行平稳。壳体采用钢板制造,材质为中号钢,并配有两个钢珠滚道的旋转轴承,使脚轮能够灵活回转、顺畅转向。车轮直径为150毫米,采用精密滚珠轴承,确保低摩擦、低噪音的滚动性能;轮面采用热塑性橡胶,具有良好的弹性与耐磨性,能够有效减少地面震动并保护地面;轮体采用聚丙烯材质,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为188毫米,安装时需预留相应空间以保证设备布局合理。在负载性能方面,静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582302189
S4物料编号
990029364
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
188 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.25 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
螺栓安装孔数量
2
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
螺栓螺纹位置
19 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,专为需要频繁转向并在指定位置可靠固定的移动设备而设计,兼顾机动灵活性与停放稳定性,是一种实用性较强的移动支撑部件。安装配件类型为实心阀杆圆形,采用实心圆形阀杆结构与设备底座或支撑框架连接,装配方式简便,连接牢固可靠,安装后能够有效传递负载并保持脚轮与设备之间的稳定对位,便于日常检修与更换,连接部位应定期检查紧固状态。壳体采用中号钢板制成,结构刚性良好,足以承受日常移动与频繁启停时产生的作用力。壳体内部配置两个钢珠滚道,用于支撑旋转组件,使脚轮在转向过程中保持平稳、低摩擦的回转运动,同时确保方向锁定机构动作可靠。车轮直径为150毫米,车轮中心采用精密滚珠轴承,以降低转动阻力并提高滚动顺畅性。胎面材料为热塑性橡胶,具有良好的弹性、耐磨性与减振性能,有助于降低地面噪音并保护地面。轮体材料为聚丙烯,质量轻、耐化学腐蚀,且具有较好的结构强度与尺寸稳定性。产品总高度为188毫米,该尺寸是选型与安装空间规划的重要依据,安装前应确认设备底部净空满足要求,产品整体结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。额定静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受的最大载荷为200千克。在速度为3千米/小时的动态工况下,额定动态承载能力为100千克。实际使用中应严格控制单个脚轮的负载,避免超载运行,以保证安全性并延长产品使用寿命,在选型时还应综合考虑设备总重量、使用频率及行驶路况,合理配置脚轮数量,确保各支撑点受力均匀。该产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场所。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470PJP150R05-28 M8/19

Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转能力和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的减震性能和地面保护特性,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg