跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对耐腐蚀与承载稳定性有较高要求的工况。该脚轮的固定件采用矩形板结构,便于通过矩形板与设备或车体底面可靠连接,安装方式简便、受力均匀。壳体部分选用重型不锈钢材质,并配置两个钢珠滚道,使回转机构运转平顺、灵活,能够在载荷下保持稳定的转向性能。车轮直径为125 mm,采用弹性轮胎,轮胎表面无痕、经过硫化处理,可有效减少地面磨损并降低运行噪音,轮体材料为聚氨酯胶,兼具耐磨性与良好的减震性能。该脚轮的旋转轴承为不锈钢滚珠轴承,确保长期使用中的转动精度与耐久性。整体结构高度为155 mm,便于在不同设备底盘高度下进行匹配安装。在负载规格方面,静态承载能力为500 kg,动态承载能力为250 kg,动态工况测试速度为4 km/h。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8477UFD125P62
EAN
4031582346985
S4物料编号
990035516
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.17 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
85 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless
8470UFD125P62

Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动平稳可靠。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承,采用不锈钢材质,具有出色的耐腐蚀性和使用寿命。脚轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless
8478UFD125P62

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定方式。脚轮的支架采用不锈钢重型材料制造,提供卓越的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工作环境中长期使用。轮子直径为125毫米,采用聚氨酯材料制成的车轮,具有弹性、无缝、硬化的特点,能够有效减少噪音并提供平稳的运动性能。轮子配备滚珠轴承,采用不锈钢材质,确保长期的耐用性和低摩擦运行。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力为500千克,动态承载能力为250千克(在4千米每小时的速度下)。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg