跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要稳定定位与可靠制动的移动设备,产品结构紧凑,便于在各类手推车及清洁设备中集成使用。该产品采用螺纹安装方式,其固定部位为螺栓孔,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,从而便于在不同结构和不同厚度的设备底板上进行适配,安装时应根据底板厚度选择合适长度的螺钉并确保紧固扭矩符合要求。壳体采用不锈钢材质,型号为中号,具有良好的耐腐蚀性和表面洁净度,适合需要频繁清洗和消毒的使用环境。壳体内部配备两个钢珠滚道,即转向轴承结构,用于支撑旋转部分并保证转向过程平稳、灵活,减少转向阻力。壳体的整体结构能够承受设备运行过程中频繁转向所产生的径向与轴向载荷,保证脚轮与车体连接部位的长期稳定性。车轮直径为125 mm,采用滑动轴承结构,使车轮在负载条件下保持稳定转动,并降低运行过程中的卡滞风险。轮面采用热塑性橡胶材质,具有良好的弹性与耐磨性,能够有效降低运行噪声,减少对地面的磨损与划伤。轮体采用聚丙烯材料,兼具轻量化与较高的耐化学腐蚀性能,有助于降低整车自重。脚轮总高度为160 mm,该尺寸是安装空间规划、设备离地高度计算以及与周边部件间隙校核的关键参数,应在设计阶段予以确认。脚轮的静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受最大200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试条件为运行速度3 km/h。在选型时,应确保实际工作负载,包括设备自重与物料重量之和,不超过相应的额定值,并结合运行速度与路况进行余量校核,以保证设备长期安全运行。该产品适用于餐饮手推车和送餐系统,以及专业清洁车等应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
S4物料编号
990036332
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P30-13

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。轮子主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的抓地力和耐磨性,轮子内部装配滑动轴承。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,能够满足食品服务和清洁行业对卫生标准和机动性的严格要求。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg