跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea是一款带全锁功能的旋转脚轮,专为需要频繁移动、定位与固定的医疗、护理及办公设备设计,可在不同工况下提供稳定的支撑与操控性能。该产品采用螺栓孔安装方式,通过螺栓孔将脚轮与设备底盘或框架牢固连接,安装简便,便于后期维护和更换。壳体采用聚酰胺材料制造,兼具较高的结构强度与良好的耐久性,壳体内集成精密滚珠轴承,确保脚轮转向灵活、操作轻便,并在长期使用中保持稳定的回转精度。车轮直径为125毫米,车轮本体采用导电聚酰胺材料,可将静电有效导出,适用于对静电敏感的场所。车轮轮面采用导电聚氨酯材料注塑成型,具有良好的耐磨性与减振性能,能够降低移动过程中的振动与噪声,并减少对地面的磨损。车轮内部同样配置精密滚珠轴承,以减小滚动阻力并延长使用寿命。产品总高度为143毫米,结构紧凑,便于在有限空间内安装使用。静态承载能力为260千克,指脚轮在静止状态下可承受的载荷;动态承载能力为130千克,测试速度为3千米每小时。该脚轮适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582350609
S4物料编号
990770089
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
130 kg
静态载重
260 kg
总高
143 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.89 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941XSP125P30-11 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮是一款专为医疗及护理环境设计的移动部件,适用于需要频繁转向和定位的设备与家具。产品由螺栓孔固定装置、聚酰胺壳体、车轮及精密滚珠轴承组成,结构紧凑,运行平稳。固定装置采用螺栓孔连接方式,可通过螺栓将脚轮牢固安装于设备底座或框架上,安装和拆卸均较为便捷。壳体采用聚酰胺材料制成,兼具强度与韧性,能够承受日常使用中的机械应力和冲击。壳体内部集成精密滚珠轴承,确保脚轮在转向过程中灵活顺滑,操作人员可轻松控制设备的移动方向。车轮直径为125毫米,轮体采用导电聚酰胺材料,可将静电及时导出,适用于对静电防护有要求的场所。轮面采用注塑成型的导电聚氨酯材料,兼顾缓冲减震、低噪音运行与地面保护性能。车轮同样配备精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并提高运行效率。产品整体高度为143毫米,外形尺寸紧凑,便于在有限空间内安装使用,且不影响设备底盘的离地间隙与整体布局。在载荷规格方面,该脚轮静态载荷能力为260千克,即在静止状态下可承受最大260千克的负载;动态载荷能力为130千克,测试速度为3千米每小时。实际使用中应确保负载不超过规定数值,以保障设备安全与脚轮使用寿命。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求场景、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等领域。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg