跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为125毫米,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为163毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,为用户提供安全稳定的移动体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.56 kg
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

Galea stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备聚酯胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用热塑性橡胶材料,内置滑动轴承,不锈钢结构确保耐用性。轮子直径为125毫米,整体高度为163毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品主要应用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等设备,其优质材料组合和精确的工程设计为各种商业和医疗环境提供可靠的移动解决方案,满足对耐腐蚀性和承载性能的严格要求。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮径为125毫米,内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。脚轮总高度为163毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗设备,在潮湿环境中表现出色。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg