跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。脚轮总高度为163毫米,适合标准设备安装要求。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.57 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动性能。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和高承载能力使其成为专业环境中的理想选择。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,旋转机构配备两个钢珠滚道,确保转向平稳顺畅并具有出色的耐久性。车轮本体采用聚丙烯材料制成,具备导电特性,有效防止静电积累,轮面覆盖热塑性橡胶并具有导电功能,提供良好的地面抓握力和静电释放性能,轴承系统采用滑动轴承设计,运行可靠且维护简便。该脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,满足对卫生标准和静电控制有严格要求的专业环境使用需求。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg