跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供良好的地面保护和静音滚动效果,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有优异的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5077PJH125P30-10
EAN
4031582379099
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.55 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea
5070PJH125P30-10

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面保护和静音运行,内置滑动轴承保证车轮转动的可靠性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071PJH125P30-10

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置滑动轴承保证车轮转动的顺畅性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具备出色的承载能力,动态负荷可达100公斤(在3公里/小时速度下),静态负荷高达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJH125P30-10

Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和减震效果,轮子内部装配滑动轴承以确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种设备。该脚轮动态承载能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态承载能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为移动性和操作便利性提供可靠支撑。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg