跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滚柱轴承保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
S4物料编号
990007007
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
98 mm
4 公里/小时的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.08 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
98 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
37 mm
直径
125 mm
轮体宽度
37 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
配件

轮子 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

Puretech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用聚丙烯材料制造轮体,配备滚柱轴承以确保平稳运转。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为40毫米,采用实心橡胶黑色踏面材料,轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米。静载荷容量达270千克,动载荷容量为135千克(速度4千米/小时)。该产品广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,配合实心橡胶黑色胎面,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮子内置滚柱轴承保证平稳转动。产品轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力为100公斤(4公里/小时运行速度下),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用重型钢板材料制造,具有出色的强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。脚轮本体采用聚丙烯材料制成,轮体直径为125毫米,轮胎采用实心橡胶材料,颜色为黑色,具有优异的耐磨性和防滑性能。轮轴采用滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转动性能。产品的总体高度为161毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业和商业应用中的可靠选择。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg