CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁转向且要求定位可靠的各类移动场景。该产品的固定件为矩形板,便于通过螺栓将脚轮安装在设备或车体底面,安装面平整、受力均匀。壳体采用不锈钢材质,属于重型结构,具有良好的耐腐蚀性与结构强度,壳体内部设置两个钢珠滚道,使旋转部分运行平稳、转向灵活。车轮直径为100毫米,轮面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,并具备导电性能,可有效导出静电;车轮轴承为精密滚珠轴承,采用不锈钢材质,保证车轮低阻力滚动和长期使用的稳定性。脚轮整体高度为128毫米,便于在有限的离地空间内安装使用。在承载性能方面,该脚轮的静态额定载荷为300千克,动态额定载荷为150千克,动态测试速度为4千米每小时。产品适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造以及运输设备等领域。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成