跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的操作性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺导电材料制造,轮面为注塑聚氨酯导电材质,提供优异的滚动特性和防静电功能,轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢结构。产品规格为轮径100毫米,总高度128毫米的紧凑设计。承载能力方面,动态载荷200千克(4千米/小时速度下),静态载荷400千克,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8477XSC100P30-13
EAN
4031582381672
S4 Materialnummer
990062247
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.86 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
聚酰胺,导电
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
Radfarbe
银灰色(类似 RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha stainless
8470XSC100P30-13

Alpha stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承结构,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺导电材料制造,胎面为聚氨酯注塑导电材质,提供优异的滚动性能和防静电特性,轴承系统使用精密滚珠轴承不锈钢配置,保证平稳运行。产品车轮直径为100毫米,总高度为128毫米,动载荷能力达200千克(4千米/小时速度下),静载荷能力高达400千克。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg