跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该产品的固定部分采用矩形板结构,便于通过矩形板将脚轮可靠地安装于设备或车体底部,并保证安装面的稳定连接。壳体采用中号不锈钢材质,结构坚固耐用,适合潮湿、需频繁清洗的使用环境,其旋转部位配置两个钢珠滚道,可有效提升转向的灵活性与顺畅度。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材质制成,胎面为热塑性橡胶,兼顾静音、减震与地面保护性能;轮体的滑动轴承设计保证了车轮在负载下的平稳转动。该脚轮的总高度为135毫米,安装时需预留相应的净空高度,以确保设备底盘与地面之间的间隙符合设计要求。在载荷规格方面,静态承载能力为160千克,即在静止状态下每个脚轮可承受160千克的负荷;动态承载能力为80千克,测试条件为运行速度3千米每小时,选型时应确保实际工作负荷不超过该限值,以保证长期使用的安全性与可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7477PJO100P51
EAN
4031582350197
S4物料编号
990037638
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.74 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成