跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
S4物料编号
990001413
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
128 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.93 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
36 mm
直径
100 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UOH100P62

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场景。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UOH100P62

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳设计确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯轮子,轮子采用与轮体相同的材料制成,并搭载滑动轴承以实现平稳的旋转性能。产品总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,其中动载荷的工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足不同行业的多样化需求。

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg