跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要精确定位与可靠制动的工业及商用场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓直接安装于设备或台车底座上,安装面平整,连接稳定可靠。壳体为重型钢板结构,并配备两个钢珠滚道的旋转轴承,能够实现灵活、平稳的360度回转,降低转向阻力并延长使用寿命。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材质,胎面为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾耐磨性、减震性与地面保护性能,同时配有滚珠轴承,确保滚动顺畅、运行低噪。产品整体高度为128毫米,结构紧凑,便于在有限空间内布置使用。承载性能方面,静态载荷为150千克,动态载荷为75千克,动态测试速度为4千米每小时。该脚轮适用于汽车OEM制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统及洁净室技术、消防技术及防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚筒、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PIR100P62
EAN
4031582305340
S4物料编号
990002734
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.02 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478PIR100P62

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳提供了坚固耐用的结构基础。该脚轮配备直径为100毫米的聚氨酯车轮,轮胎材料采用实心橡胶材质,具有Shore A 63的硬度等级,表面不留痕迹,确保了优异的耐磨性和防污性能。车轮采用滚珠轴承设计,保证了平稳灵活的转动性能。整个产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各类应用场景。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足工业应用的多样化需求。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg