跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滚柱轴承,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4物料编号
990001422
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
75 kg
静态载重
150 kg
总高
128 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.03 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
123 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
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
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接头的工业级脚轮产品,其钢板重型外壳提供了坚固耐用的结构基础。该脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有Shore A 63的硬度等级,确保耐磨损和不留痕迹的特性,轮毂由聚丙烯材料制造,配合滚珠轴承设计以实现平稳的旋转性能。整体高度为128毫米,为各类应用场景提供了合理的安装空间。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到150千克,动载荷容量为75千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,充分满足工业和商业环境中的多样化需求。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg