跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶导电胎面,具备优异的防静电性能,轮子配置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,承载性能卓越。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个专业领域,满足不同行业的移动设备需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477YGO100P50
EAN
4031582343397
S4物料编号
990034886
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.77 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
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
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构基础,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,车轮踏面采用热塑性橡胶材料并具有导电特性,能够有效防止静电积累,同时确保在各种地面上的良好抓地力和耐磨性。车轮内部采用滑动轴承设计,保证平稳灵活的转动性能。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的环境。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时的速度下)。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是现代物流和医疗设施中不可或缺的关键部件。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470YGO100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供顺畅的滚动性能。脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。动态载荷能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力高达160公斤,能够承受重型设备的重量要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供专业级的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg