跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为高要求移动场景设计的产品,兼顾结构稳定性与操作灵活性,适用于多种专业环境。在安装方面,该脚轮采用螺栓孔固定方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装,便于根据不同设备的结构进行灵活配置,安装过程简便可靠。螺栓孔的设计使脚轮与设备底座之间的连接牢固可靠,装配时只需将标准螺钉穿过安装孔并拧紧,即可实现稳定固定,无需额外的专用工具或特殊配件。外壳采用中号钢板制造,结构强度高,能够有效承受运行中的机械应力;外壳内部装配两个钢珠滚道,实现平稳、可靠的旋转运动,确保脚轮在转向过程中保持顺畅。钢板外壳经过成型处理,表面结构紧凑,能够在长期重复负载下保持形状稳定,为内部部件提供可靠的保护。车轮直径为100毫米,轮体采用聚酰胺材料制成,并具备导电性能,可有效消除静电积累,适用于对静电防护有要求的场所。导电设计可将车轮与地面之间产生的静电导出,降低静电对敏感设备和周边环境的影响。车轮胎面采用聚氨酯注塑成型,同样具备导电特性,兼顾耐磨性、减震性与地面适应性,在多种地面条件下均能保持良好的滚动性能。车轮轴承采用精密滚珠轴承,摩擦阻力小,运行平稳,转动灵活,有效延长使用寿命。滚珠轴承的应用降低了启动阻力,即使在频繁启停的工况下也能保持操作轻便。产品总高度为135毫米,安装时应充分考虑设备底部空间与离地间隙要求,以确保整体配合精度。该产品静态承载能力为200千克,在以3千米/小时速度运行时,动态承载能力为100千克,使用时应严格控制负载,避免超载运行。静态承载能力指脚轮在静止状态下可承受的最大负载,动态承载能力则指在规定速度下可稳定承受的负载,两者应分别作为选型依据。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景,可满足不同行业对移动性、稳定性和安全性的综合需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477XSP100P30-11
EAN
4031582343236
S4物料编号
990006706
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
135 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
Agila
2470XSP100P30-11

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚酯胺导电材料制成,胎面为注塑聚氨酯导电材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承以保证运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗和商业环境对导电性能和承载能力的专业要求。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg