跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和安全性有较高要求的场所。该产品的安装方式为螺栓孔安装,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉进行安装,安装灵活,便于与各类设备和家具配合使用。脚轮壳体采用中号钢板制造,结构坚固,能够承受日常频繁使用中的机械应力。壳体内部配置两个钢珠滚道,使脚轮在旋转时运行顺畅、转向灵活,同时保证了长期使用的可靠性。脚轮轮体直径为100毫米,轮面采用实心橡胶材料,邵氏硬度为Shore A 63,该材质具有良好的减震性能与耐磨性能,且使用过程中不留痕迹,能够有效保护地面不受损伤。滑动轴承的设计进一步降低了转动阻力,使负载移动更加省力。产品总高度为135毫米,安装时需充分考虑设备或家具的离地间隙与安装空间。在负载性能方面,该脚轮静态承载能力为120千克,动态承载能力为60千克,动态测试条件为速度3千米每小时。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477PIO100P30-13
EAN
4031582365177
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
135 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.71 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
Agila
2470PIO100P30-13

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶(不留痕,Shore A 63硬度),配备滑动轴承,轮径为100毫米。脚轮总高度为135毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达120公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
135 mm
60 kg
100 mm
135 mm
60 kg