跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina带断裂制动器旋转脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等应用场景设计的高性能移动解决方案。该产品采用带抓环的阑杆配件,配合聚丙烯材质的坚固外壳,确保了整体结构的耐久性和可靠性。脚轮的旋转机构采用阑杆旋转设计,能够实现360度平滑转向,为用户提供灵活的移动控制。轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料与聚丙烯轮体相结合,既保证了良好的抓地力和耐磨性,又确保了静音平稳的运行效果。轮体内部配备带轴套管的滑动轴承,能够承受长期的旋转应力,延长产品使用寿命。产品的总体高度为61毫米,紧凑的设计使其能够适应各种家具和办公设备的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用场景的需求,为用户提供安全可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
S4物料编号
990071098
核心属性
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
61 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.11 kg
产品名称
Lumina
标准
EN 12529 – 办公椅脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
38 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
50 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
交通灰色 A (RAL7042)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
快速组装
使用插接配件加快组装过程
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用带抓环的阅杆、带衣领的设计,确保安装牢固可靠。该产品的壳体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阅杆旋转轴承,实现360度平滑旋转,使脚轮能够灵活适应各种运动方向。轮体直径为50毫米,采用热塑性橡胶踏面材料,提供卓越的防滑性能和地面保护能力,轮芯采用聚丙烯材料,配备带轴套管的滑动轴承,确保平稳、安静的运行。产品总体高度为61毫米,设计紧凑,便于集成到各类家具和设备中。在静态负载条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态负载承载能力为40千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用需求。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,是提升家具移动性和使用便利性的理想选择。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg