CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等场景。该产品的固定件采用矩形板,便于与设备结构可靠连接并保证安装稳定性。壳体部分配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体材质为钢板,非常重,能够为整体结构提供高强度与耐久性支撑。车轮直径为250毫米,采用精密滚珠轴承,确保转动灵活、运行平顺;胎面材料为弹性轮胎,无痕,硫化工艺制成,兼顾减震缓冲与地面保护性能,车轮本体采用铝材制造,在保证强度的同时有效减轻整体重量。产品总高度为290毫米,可满足多种安装空间的尺寸要求。在负载性能方面,静态承载能力为1000千克;动态承载能力在速度为6千米每小时时为400千克,在速度为4千米每小时时为500千克。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖