跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,适用于重载应用场景。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的承载性能和耐久性。车轮轮体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化材质,提供良好的减震和抓地性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达540公斤,在6公里/小时速度下可达450公斤,静载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9681SEP160P63 CL67
EAN
4031582364675
S4物料编号
990838218
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
540 kg
6 公里/小时的载重
450 kg
静态载重
900 kg
总高
205 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
4.34 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
111 mm
转向干涉
280 mm
偏移量
58 mm
旋转半径
140 mm
轮子
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
钢板,重型
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色黑墨水(类似 RAL9005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
固定安装板
安装板通过螺栓和螺母固定
坚固的结构
实心钢板,最大承载能力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化双滚道
两个经淬火的双滚道保证卓越的稳定性
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型转向轴承,确保平稳转动和长久使用寿命。车轮轮体采用钢板重型结构,胎面使用弹性轮胎,黑色硫化材质,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。产品整体高度为205毫米,车轮直径为160毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达540公斤,在6公里每小时速度下可达450公斤,静态承载能力高达900公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,满足各种重载移动设备的需求。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa
9682SEP160P63 CL67

Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计。外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用钢板重型结构,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化材质,提供优异的减震和抓地性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮直径为160毫米,总体高度为205毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达540公斤,在6公里/小时速度下可达450公斤,静态承载能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

Kappa固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的支架采用铸铁或锻铁材料制成,具有重型结构特性,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,确保在各种工作环境中的稳定性和耐久性。脚轮的车轮直径为160毫米,轮胎采用弹性材料制成,表面为黑色硬化处理,具有优异的耐磨性和抓地力。车轮轴承采用精密滚珠轴承,能够承受高强度的工作负荷。产品的总体高度为205毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到900千克,动载荷容量在不同速度下有所区分:在6千米每小时的速度下,动载荷容量为450千克;在4千米每小时的速度下,动载荷容量为540千克。Kappa固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、自动移动机器人系统、汽车原始设备制造、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型自动导向车系统等多个领域,是工业物流和搬运系统中的可靠选择。

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg