跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为150毫米,总高度为200毫米。该产品具备出色的承载能力:静载荷可达1300公斤,动载荷在4公里/小时速度下为650公斤,在6公里/小时速度下为520公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
9651ITP150P63 CL67
EAN
4031582314571
S4物料编号
990827702
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
650 kg
6 公里/小时的载重
520 kg
静态载重
1300 kg
总高
200 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.56 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
275 mm
偏移量
58 mm
旋转半径
137.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
跳过产品库

配件

轮子 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为150毫米,踏面宽度为50毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子采用聚氨酯材料制造,踏面与轮子体相同,配备精密滚珠轴承以确保平稳运行。在静态条件下,该轮子的承载能力为1600千克,动态承载能力根据运行速度而定,在6千米每小时的速度下可承载800千克,在4千米每小时的速度下可承载960千克,适用于各种工业和商业脚轮应用场景。

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load
9652ITP150P63 CL67

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造工艺,搭载精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载650公斤,在6公里/小时速度下可承载520公斤,静载荷能力高达1300公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Kappa load
9650ITP150P63 CL67

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米,整体高度为200毫米。该脚轮静态承载能力达1300公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为650公斤,在6公里/小时速度下为520公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
200 mm
650 kg
150 mm
200 mm
650 kg