跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承结构。脚轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度Shore A 63,装配圆锥球轴承以确保平稳运转。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2471DIK150R05-28
EAN
4031582301342
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.77 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
45 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
262 mm
Ausladung
36 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
钢板
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
圆锥球轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为125毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能有效保护地面。在静态条件下,该轮子的承载能力达到200千克,动态承载能力为100千克(速度限制为3千米/小时)。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业环境中的理想选择。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接和稳定固定。这款衬套产品通过精确的几何设计和适配尺寸,为脚轮系统提供了必要的过渡和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配直径28毫米的螺栓,确保与脚轮的可靠连接。该产品重量为0.04千克,具有轻量化的特点,便于安装和运输。衬套采用方形结构设计,提供稳定的固定效果,防止脚轮在使用过程中出现松动或偏移。变径设计使其能够适应不同规格的脚轮安装需求,提高了产品的通用性和适配性。该附件产品广泛应用于各类脚轮系统中,为脚轮的正常运行提供必要的支撑和固定功能。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Agila万向脚轮采用实心闩杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。车轮配置圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477DIK150R05-28 M8/19

Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保可靠的安装和操作。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶材料,不留痕迹,Shore A硬度为63,配备圆锥球轴承以确保顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种专业环境。

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg