跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的安装部件采用实心阀杆圆形结构,便于与设备底部的安装孔位精确配合,并保证连接的稳固性与可靠性。壳体采用聚酰胺材料制成,其内部配备两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的360度旋转,显著降低转向阻力,使操作更为轻松顺畅。车轮直径为125 mm,轮面采用热塑性橡胶制造,具有良好的弹性与耐磨性,能够有效减少地面振动并降低噪音;轮体采用聚丙烯材料,兼顾结构强度与轻量化要求。轮毂内配置滑动轴承,可在负载条件下保持稳定的转动精度。该脚轮的总高度为162 mm,安装时需预留足够的空间以确保设备底部与地面之间的净空满足使用要求。在负载性能方面,静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受不超过200 kg的载荷;动态承载能力为100 kg,测试速度为3 km/h,超出该条件时应相应降低负载,以保证行走安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)