跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制成,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2471YGO125R05-28
EAN
4031582341683
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.08 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款高性能的轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保运行平稳可靠。轮子直径为125毫米,踏面宽度为32毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米。踏面采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。该脚轮的静载荷容量为200千克,动载荷容量为100千克(速度3千米/小时),适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

衬套是脚轮配件,采用变径衬套方形设计,能够有效适配不同规格的安装需求。该产品重量为0.05千克,具有轻量化的特点,便于运输和安装。衬套配备直径为28毫米的螺栓,确保与脚轮底座的牢固连接,提供可靠的结构支撑。该附件通过精确的尺寸设计和优质的材料选择,能够满足各类脚轮系统的安装要求,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

衬套是脚轮的附件产品,采用变径衬套方形设计,能够适配多种安装需求。该产品的螺栓直径为28毫米,确保与标准脚轮接口的兼容性和稳定连接。衬套重量仅为0.04千克,具有轻量化特点,便于安装和运输。作为脚轮系统的关键配件,该衬套通过其精确的几何设计和适当的材料选择,为脚轮提供可靠的支撑和定位功能,广泛应用于工业设备、家具和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila
2470YGO125R05-28

Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,具备优异的防静电特性和地面保护功能,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种专业场合,为医疗、餐饮、清洁和商业展示设备提供可靠的移动解决方案。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila
2477YGO125R05-28

Agila带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装配件,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面为导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg