跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。该产品采用矩形板作为安装连接件,便于通过螺栓牢固固定于设备底部,并确保安装过程简便可靠。脚轮壳体由聚酰胺材料制成,内部配置两个钢珠滚道,可实现平稳、灵活的旋转运动,并有效降低转向阻力。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料,胎面为热塑性橡胶并具备导电性能,可有效释放静电,适用于对静电防护有要求的环境。车轮通过滑动轴承安装在壳体内,保证运行顺畅、磨损小、使用寿命长。产品总高度为138毫米,在设计时已兼顾底盘离地间隙与整机结构的匹配要求。静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,动态测试速度为3千米/小时,用户应据此合理选型,避免超载使用,以确保设备运行安全与产品稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071YGH100P60-90x70
EAN
4031582353433
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.48 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Galea万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮径为100毫米,内置滑动轴承提供可靠的滚动支撑。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的专业设备,其导电特性和高承载能力使其成为要求防静电和承重性能的应用场合的理想选择。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等需要频繁移动并可靠定位的设备,兼顾灵活性与锁定稳定性。该脚轮的安装部件为矩形板,矩形板作为与设备底部连接的固定基座,便于通过螺栓将脚轮牢固安装在设备结构上,并确保安装后受力分布均匀、连接稳定。壳体采用聚酰胺材料制成,聚酰胺兼具较高的机械强度、良好的耐磨性和稳定的尺寸特性,能够在频繁转向和长期使用中保持结构可靠。壳体内部配置两个钢珠滚道作为旋转支承,滚道承担旋转运动并引导壳体平稳转动,使脚轮在改变行进方向时具有良好的灵活性与顺畅性。车轮直径为100 mm,车轮采用滑动轴承结构,以保证车轮在承载条件下的转动可靠性。车轮胎面材料为热塑性橡胶,并具备导电性能,可将静电导出,降低静电积累对设备和周围环境带来的影响;车轮本体材料为聚丙烯,具有质量轻、耐化学腐蚀的特点,便于在清洁消毒较为频繁的环境中使用。产品总高度为138 mm,该尺寸是选型、安装空间规划以及设备底部离地间隙设计的重要依据,设计人员应在布置底座结构和确定设备整体高度时予以充分考虑,确保脚轮安装后不与周边部件发生干涉。在承载性能方面,该脚轮静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受的最大载荷为200 kg;在速度为3 km/h的动态工况下,额定动态承载能力为100 kg,即在运行过程中的允许载荷为100 kg。全锁功能可在脚轮静止时同时锁定车轮与转向,防止设备意外移动,适用于需要定位的工况。使用时应严格控制负载,避免超出上述限值,以保证运行安全、结构稳定并延长产品使用寿命,选型时还应结合设备总重、使用频率与地面条件综合评估,确保所选脚轮的承载能力与实际工况相匹配。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg