跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性和低噪音运行。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。在3公里每小时的移动速度下,动态承载能力达到100公斤,静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.48 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,确保优异的抓地力和减震效果,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证轮子转动的顺畅性和低噪音运行。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动支撑。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  100 mm
带轮刹的旋转脚轮 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Galea带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体采用聚丙烯材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的地面适应性和静音运行,内置精密滚珠轴承保证长期使用的可靠性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg