Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗与护理环境设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备及呼吸机等场景,能够满足设备频繁移动、定位稳固的使用需求。该产品的连接方式为带凸轮孔的阀杆,此阀杆用于异型杆,属于短版本结构,便于工程师进行选型与集成。使用提示:可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮壳体采用聚酰胺(尼龙)材料制造,回转结构配备精密滚珠轴承,可确保脚轮在各个方向上灵活、平稳地转动,并降低转向时的阻力。车轮直径为150毫米,轮体同样采用聚酰胺材料,胎面采用注塑成型的聚氨酯材料,兼顾耐磨性与静音性能;车轮轴承为不锈钢精密滚珠轴承,具有良好的耐腐蚀性与运转精度,适合长期在医疗环境中使用。产品总高度为155毫米,在安装与空间布局设计时应预留相应净空,以保证设备底座与地面之间的间隙符合要求。载荷规格方面,静态承载能力为300千克;动态承载能力方面,在4千米/小时的速度下,动态载荷为150千克,在3千米/小时的速度下,动态载荷同样为150千克,设计选型时应以实际运行速度对照上述参数进行校核。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
iF 设计奖
iF 设计奖
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性