CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless万向脚轮采用方形板安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和长久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成