跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能脚轮产品,采用B10接头盲孔接口,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和抗冲击能力,内部配备阑杆旋转结构,能够实现360度平滑旋转,为用户提供灵活的移动方向控制。脚轮的轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑工艺制成的轮胎,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体内部搭载带轴套管的滑动轴承,确保长期运行的平稳性和低噪音特性。整个脚轮的总体高度为88毫米,紧凑的结构设计便于在各类家具和设备中集成安装。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,在3千米每小时的速度下可保持稳定的运行性能。Lumina万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多个领域,是现代家具和移动设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011
EAN
4031582310634
S4物料编号
990074379
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
65 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
88 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.28 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
45 mm
转向干涉
146 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
73 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
10 mm
直径
75 mm
轮体宽度
10 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
白色铝质 (RAL9006)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Lumina
5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

Lumina是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的连接件采用B10接头盲孔,便于与家具结构可靠固定,安装方式简便,适合批量装配。壳体为聚酰胺(尼龙)材质,并采用阀杆旋转结构,使脚轮能够灵活转向,并保证转动过程平稳顺畅。车轮直径为75 mm,轴承为带轴套的滑动轴承,可在负载下保持低摩擦运行。胎面材料为聚氨酯,采用注塑工艺成型,兼顾耐磨性与静音性能,同时对地面具有良好的适应性。产品总高度为88 mm,安装时应预留相应的空间,以确保家具底部间隙符合设计要求。该脚轮的静态承载能力为200 kg,动态承载能力为100 kg,动态测试速度为3 km/h,选型时应确保整体负载不超过相应额定值,以保证结构安全与使用寿命。

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg