Agila twin万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔作为安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的脚轮架采用钢板(中号)材质制造,配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,提供平稳灵活的360度转向能力,使其能够在复杂的工作环境中实现精准操控。脚轮采用直径75毫米的高性能车轮,轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性,轮胎采用热塑性橡胶材质,提供卓越的抓地力和耐磨性能,内部配置精密滚珠轴承,确保低摩擦阻力和长期可靠运行。整个脚轮的总体高度为99毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足各类工业和商业应用的需求。Agila twin万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,是现代物流、医疗和零售行业的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕