跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
S4物料编号
990004271
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.55 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
137.8 mm
偏移量
28 mm
旋转半径
68.9 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

Agila twin是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动、转向灵活并在停放时保持稳定定位的设备设计,适用于医疗、餐饮与商业等多种场景。产品的安装部件采用矩形板结构,矩形板上设有固定孔位,可通过螺栓或螺钉与承载设备底座牢固连接,安装过程简便,受力分布均匀,有效避免局部应力集中。壳体采用中号钢板制造,经成型加工后具有较高的结构强度与刚性,能够在频繁受力和长期使用条件下保持形状稳定,不易变形。壳体的回转部分配置两个钢珠滚道,钢珠均匀排列于滚道之间,可保证脚轮在负载作用下实现平稳、灵活的回转,并显著降低转向阻力。全锁功能可在脚轮停止使用时同时锁定车轮与转向机构,防止设备意外滑动或转向,从而提升操作安全性与定位精度。车轮直径为75毫米,规格适中,兼顾通过性、运行平稳性与承载能力。轮体采用聚丙烯材料制造,质量轻、结构稳定,便于日常清洁与维护。胎面采用热塑性橡胶,具有良好的弹性、耐磨性与静音性能,有助于减少地面振动、降低运行噪声,并有效保护地板表面不受划伤。车轮采用滑动轴承结构,运行顺畅,摩擦损耗低,结构简单,维护方便。产品总高度为102毫米,安装时应预留足够的空间,确保脚轮与底盘之间的间隙满足设计要求,避免干涉。在静态条件下,单个脚轮的额定静态承载能力为200千克,可满足设备静止停放时的重量需求。在动态条件下,当运行速度为3千米每小时时,单个脚轮的额定动态承载能力为100千克,使用时应避免超出该负载范围。超出额定负载或速度运行可能导致轮体、轴承或安装部件损坏,影响使用安全与产品寿命。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等应用场景。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg