跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,既保证良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配置精密滚珠轴承,直径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足各种应用需求。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2970PIP075P50
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
102 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
137.8 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
68.9 mm
轮子
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
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
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977PIP075P50

Agila twin是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向与可靠定位的移动设备。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或铆接方式安装在设备底座上,并保证与承载结构之间的稳定连接。壳体由钢板制成,材质为中号钢,经冲压成型后形成承载框架,内部配置两个钢珠滚道,用于支撑脚轮的旋转运动,使转向动作平顺、阻力小且运转稳定。车轮直径为75毫米,采用实心橡胶胎面,胎面材质为Shore A 63硬度的橡胶,具有良好的耐磨性与静音性能,且使用过程中不留痕迹,适合对地面有保护要求的场合。车轮本体由聚丙烯制成,与胎面结合后兼顾强度与重量控制。车轮内部配备精密滚珠轴承,以降低滚动摩擦并提高运行精度。产品总高度为102毫米,该尺寸应在安装前与设备底盘间隙进行核对。静态承载能力为160千克,在3千米每小时的运行速度下,动态承载能力为80千克,设计时应确保实际载荷不超过上述额定值。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等应用场景。

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg