跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮子配备圆锥球轴承以保证顺畅运行。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2970DYK075P50 offset-31,4 axle-M8
EAN
4031582340617
S4物料编号
990006780
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.83 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
145 mm
偏移量
31.4 mm
旋转半径
72.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕
跳过产品库

配件

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin
2977DYK075P50

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面为黑色实心橡胶材料,具有导电特性,有效防止静电积累。轮子配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg