CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用阑杆旋转设计,使其能够在各个方向灵活转动,满足多方向移动的需求。脚轮的外壳采用聚氨酯材料制造,具有良好的耐久性和抗冲击性能。脚轮的轮体直径为65毫米,采用聚氨酯材料制成的轮体,与轮子体保持一致的材质特性,确保整体的耐磨性和使用寿命。轮体配备带轴套管的滑动轴承,提供平稳的旋转性能和可靠的支撑。产品的总体高度为91.5毫米,紧凑的设计使其适合各类家具的安装需求。在负载能力方面,该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时的速度条件下),确保在正常使用中的安全性和稳定性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便