跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用聚丙烯材料制造的壳体,配备阅杆旋转结构,确保平稳的360度旋转性能。脚轮采用六角颈螺纹阅杆上衣式连接方式,便于快速安装和拆卸。轮子直径为50毫米,采用聚丙烯材料制成的轮体,踏面材料与轮子体相同,均为聚丙烯,提供耐用且可靠的滚动性能。轮子配备带轴套管的滑动轴承,确保低摩擦力和长期的使用寿命。产品的总体高度为56毫米,设计紧凑,适合各类家具的安装需求。在负载能力方面,Lumina万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克(在3千米每小时的速度下)。这些规格使其成为轻至中等负载应用的理想选择,能够满足现代家具和办公设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011
EAN
4031582415094
S4物料编号
990071545
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
55 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
56 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
六角颈螺纹阀杆,上衣
阀杆直径
10 mm
阀杆长度
15 mm
支架
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架关闭
外壳材料
聚丙烯
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
0 mm
转向干涉
104 mm
偏移量
20 mm
旋转半径
52 mm
螺纹直径
10 mm
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
7 mm
直径
50 mm
轮体宽度
7 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便