跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统使用精密滚珠轴承。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470UAP050P30-11
EAN
4031582324631
S4物料编号
990031410
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.17 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
50 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
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
轮子 50 mm
Maxtech
UAK 050x20-Ø6,1

Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚氨酯制造轮子,具有出色的耐久性和可靠性。该轮子的外径为50毫米,轮胎宽度为20毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,确保良好的抓地力和耐磨性。轮毂长度为22毫米,轴孔直径为6毫米,便于安装和固定。该轮子配备圆锥球轴承,提供平稳的旋转性能和长期的使用寿命。在静态条件下,该轮子的最大承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下,动态承载能力为50千克,适合各种工业和商业脚轮应用场景。

50 mm
50 kg
50 mm
50 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475UAP050P30-11

Agila带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮主体材料为聚酯胺,胎面采用聚氨酯注塑材料制造,内置精密滚珠轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类轻型移动设备提供可靠的移动解决方案。

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg