跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动特性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。该脚轮的动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健、餐饮服务和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2470PJO050P40
EAN
4031582415025
S4物料编号
990032138
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
阀杆长度
15 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
螺纹直径
0 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能