跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的通用移动解决方案,采用方形板作为安装接头,确保与各类家具和设备的兼容性。该产品的壳体采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,内部配备阐杆旋转轴承,使脚轮能够在水平面内实现360度自由旋转,为用户提供灵活的方向控制能力。脚轮采用直径35毫米的聚氨酯轮体,其踏面材料与轮子体保持一致,确保整体的耐磨性和使用寿命,轮体内部配置带轴套管的滑动轴承,提供平稳可靠的转动性能。产品的总体高度为41毫米,紧凑的设计使其能够适应空间受限的应用环境。在承载能力方面,Stylea万向脚轮的静载荷容量达到100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时的速度条件下),充分满足床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景的需求,是现代家具和移动设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
52 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
41 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.08 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
方形板
上板孔直径
4.4 mm
上板孔长度(最大)
28 mm
上板孔宽度(最大)
28 mm
上板长
38 mm
上板宽
38 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
转向干涉
74 mm
旋转半径
37 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
11 mm
直径
35 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便