跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,提供优异的耐磨性和减震性能,轴承为不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运行。轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤,能够满足重载应用需求。该万向脚轮结合了不锈钢材质的防腐蚀特性和聚氨酯胎面的优良机械性能,适合对卫生要求较高和承载能力要求严格的工业场合使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8670UAD200P63
EAN
4031582313475
S4物料编号
990830097
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
6 公里/小时的载重
400 kg
静态载重
1000 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.06 kg
产品名称
Zeta stainless
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
74 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
74 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
宽 ,加强的
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子内置滚柱轴承且采用不锈钢材质,保证长期使用的可靠性。该脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤,能够满足重型设备和货物的运输需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子内部装配不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力:静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,能够满足重载设备的移动需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子直径为200毫米,内置不锈钢滚柱轴承系统,保证平稳运转和长使用寿命。整体高度为240毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力高达1000公斤,能够满足重载设备的移动和定位需求。该脚轮适用于需要高承载能力和耐腐蚀性能的工业环境,为设备提供稳定可靠的支撑解决方案。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta stainless
8671UAD200P63

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子内置滚柱轴承且采用不锈钢材质,保证长期使用的可靠性。该脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤,能够满足重型设备和货物的运输需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta stainless
8677UAD200P63

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子内部装配不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力:静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,能够满足重载设备的移动需求。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta stainless
8678UAD200P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子直径为200毫米,内置不锈钢滚柱轴承系统,保证平稳运转和长使用寿命。整体高度为240毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力高达1000公斤,能够满足重载设备的移动和定位需求。该脚轮适用于需要高承载能力和耐腐蚀性能的工业环境,为设备提供稳定可靠的支撑解决方案。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg