跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,静态载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个工业领域,其优异的承载性能和耐腐蚀特性使其成为重载应用的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
8470UOD200P63
EAN
4031582333176
S4物料编号
990037787
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
500 kg
静态载重
1000 kg
总高
240 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
2.4 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
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
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless
8478UOD200P63

Alpha stainless固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装方式,确保安装稳定可靠。脚轮的固定座采用不锈钢重型材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和承载能力,适合在恶劣工作环境中长期使用。轮子直径为200毫米,采用聚氨酯材料制成的轮体,踏面材料与轮子体保持一致,确保整体性能的均衡性。轮子配备滚珠轴承,采用不锈钢材质,提供平稳的转动性能和长期的使用寿命。产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克,在4千米每小时的速度下工作。Alpha stainless固定脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg