跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转动灵活性和耐久性。脚轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,轴承为滚柱轴承,不锈钢材质,具有优异的耐腐蚀性能。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力为205公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力为410公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个领域,满足各种工业和商业环境的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
8470PID200P63
EAN
4031582381566
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2.87 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
不锈钢
Gabelform
Material
不锈钢,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
310 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
155 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能